Manipolazione nelle macchine di misura
Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica

Compensatori assiali
Serie XYR1000

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Compensazione dell'asse nel piano X-Y
Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Compensazione dell'asse nel piano X-Y

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Van Dongen Engineering B.V. ha sviluppato una serie di macchine di misura, ognuna responsabile di una fase specifica del processo, che insieme garantiscono un controllo al 100% della qualità del prodotto. Ogni componente dell'albero del rotore per gli azionamenti elettrici viene misurato immediatamente dopo la lavorazione e regolato automaticamente se necessario. Questo assicura che tutti i pezzi rimangano all'interno delle specifiche e che la sicurezza del prodotto finale sia garantita.
Per la movimentazione nell'area di misura, Van Dongen ha deliberatamente optato per la nostra pinza GPP5000 in combinazione con un allineamento di assi XYR. Ciò garantisce un posizionamento preciso senza sollecitazioni meccaniche, in modo che i risultati di misura rimangano precisi al micrometro.
Fonte: Van Dongen Engineering B.V.